ZHCABX9A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
STM32G0x 和 MSPM0 都具有内部基准,可用于为内部外设提供基准电压并输出到外部外设。
功能 | STM32G0 | MSPM0G | MSPM0L |
---|---|---|---|
内部基准 (V) | 2.048、2.5 | 1.4、2.5 | 1.4、2.5 |
外部基准 (V) | 当 VDD < 2 时,VREF = VDD | 外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD | 外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD |
当 VDD ≥ 2 时,2 ≤ VREF ≤ VDD | |||
输出内部基准 | 是 | 是 | 是 |
在内部连接到 ADC | 是 | 是 | 是 |
在内部连接到 DAC | 是 | 是 | 否 |
在内部连接到 COMP | 否 | 是 | 否 |
在内部连接到 OPA | 不适用 | 是 | 否 |
STM32G0x VREFBUF 位 | MSPM0 等效功能 |
---|---|
VREFBUF 位 3 (VRR) | CTL1 位 0 (READY) |
VREFBUF 位 2 (VRS) | CTL0 位 7 (BUFCONFIG) |
VREFBUF 位 1 (HIZ) | 不适用 |
VREFBUF 位 0 (ENVR) | CTL0 位 0 (ENABLE) |
对于采样保持模式:CTL0 位 8 (SHMODE) |
对于 MSPM0 VREF,您必须启用电源位 PWREN 位 0 (ENABLE)。
有关使用 VREF 的代码示例,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。