ZHCABS8 September 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1
牵引逆变器需要隔离技术、在低压域上实现的技术以及在高压域上实现的技术。隔离式栅极驱动器、数字隔离器、隔离式模数转换器和固态继电器中采用的 TI 电容隔离技术,可在使用二氧化硅作为电介质的电容电路中整合增强型信号隔离。图 3-1 显示了牵引逆变器系统示例。隔离栅(红色虚线)将低压域和高压域隔开。
在低压域中,微控制器 (MCU) 向电源开关生成脉宽调制 (PWM) 信号。MCU 在闭环中运行感应和速度控制,并处理主机功能以满足强制的硬件和软件安全以及安全代码执行要求。此外,实施安全电源树可防止 MCU 和关键电源轨断电。连接到 12V 汽车电池的电源管理集成电路 (PMIC) 或系统基础芯片为 MCU 供电。MCU 与旋转变压器或霍尔效应传感器的模拟前端相连。
高压域中的主要功能包括:
逆变器控制和安全方案也因车辆类型而异。例如,可以使用永磁同步电机 (PMSM),因为 PMSM 具有高效率、低扭矩纹波和宽速度范围。PMSM 通常使用空间矢量 PWM 控制,也称为场定向控制。通过控制定子电流来产生垂直于转子磁性元件的定子矢量,从而产生转矩。更新定子电流会使定子磁通矢量始终与转子磁体保持 90 度。PHEV 和 BEV 中的其他常用电机类型包括感应电机、外部励磁同步机器和开关磁阻机器。
为了减少使用昂贵的稀土永磁材料,外部励磁同步电机 (EESM) 不仅作为辅助轴,而且作为车辆的主轴动器,采用率不断增长。使用这种电机的目的是降低成本 - 例如,100kW 峰值功率需要大约 1.5kg 的磁体,并减少制造和维护工作量。EESM 机器类型包括导电 EESM 和电感 EESM (iEESM)。使用 EESM 的商用车辆包括 Toyota Prius、Chevrolet Bolt EV、Ford Focus Electric、VW e-Golf、BMW iX3 等等。
图 3-1 牵引逆变器系统方框图