ZHCABR9A February 2018 – August 2022 SN65HVDA100-Q1 , SN65HVDA195-Q1 , TLIN1022-Q1 , TLIN1029-Q1 , TLIN2022-Q1 , TLIN2029-Q1
若要满足这些隐性和显性电压电平要求,发送器和接收器分别需要达到不同的电平。对于显性脉冲(低电平),发送器必须将电压电平向下驱动至电池电压电平的 20%,而接收器将在其终端电压电平达到 40% 时解析显性位。对于隐性脉冲(高电平),发送器必须将电压驱动至电池电压的 80%,而接收器会在总线上的电压电平达到 60% 时解析隐性位。接收器与发送器之间的电平差异是外部电源电压与实际 LIN 总线电压之间的差异导致的。导致外部电源与总线电平之间出现偏差的主要原因包括布线上可能出现的压降、接地漂移,或者只是总线上滤波器件导致的变化。
图 3-2 发送器的总线信号阈值
图 3-3 接收器的总线信号阈值