ZHCABR9A February   2018  – August 2022 SN65HVDA100-Q1 , SN65HVDA195-Q1 , TLIN1022-Q1 , TLIN1029-Q1 , TLIN2022-Q1 , TLIN2029-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 LIN 规范的发展
    2. 1.2 工作流程概念
  4. 2网络架构
    1. 2.1 LIN 总线的一般布局
    2. 2.2 串行通信原理
    3. 2.3 指挥官/响应者原理
    4. 2.4 报文帧格式
  5. 3物理层要求
    1. 3.1 总线信令基础
    2. 3.2 上拉电阻值
    3. 3.3 阈值
    4. 3.4 位速率容差和时序要求
    5. 3.5 同步和位采样
    6. 3.6 占空比
  6. 4滤波、距离限制、总线上的节点
    1. 4.1 EMI 和信号调节
    2. 4.2 ESD 和瞬态
    3. 4.3 距离和节点限制
  7. 5LIN 收发器特殊功能
    1. 5.1 低功耗模式
      1. 5.1.1 睡眠模式
      2. 5.1.2 待机模式
    2. 5.2 唤醒
      1. 5.2.1 引脚唤醒
      2. 5.2.2 LIN 唤醒
      3. 5.2.3 显性超时
  8. 6优缺点
  9. 7结论
  10. 8修订历史记录

距离和节点限制

LIN 规范定义了可连接到 LIN 总线的最大节点数量:1 个指挥官节点和 16 个响应者节点,最大电缆线束长度:40m。根据上述定义,与其他通信接口相比,这时不必担心总线上的节点太多,也不用担心电缆太长。为了进行正确通信,总线上的电容仍需要保持在合理的范围内,而这可能会受到电缆长度、节点或总线滤波的影响。

定义中限制了电缆长度和节点数量,因此要注意的唯一参数是任何增加的电容;最好遵循以下原则:在通信速度为 20kbps 时,总线总电容保持在低于或接近 10nF。图 4-1、图 4-2 和图 4-3 展示了标称电容量产生的影响,以及电容过大时会出现的情况。当电容过大时,上升沿无法及时达到完整电压电平来传输下一个位,因此会出现位解析错误,如 RXD 波形所示。

GUID-54134997-FEB2-4561-A54E-6C0FA89189C0-low.gif图 4-1 具有 220pF 电容的 LIN 总线,20kbps 报文
GUID-DBA1C563-1107-41D6-9C33-395F20F1B15B-low.gif图 4-2 具有 10nF 电容的 LIN 总线,20kbps 报文
GUID-C3085D04-4920-4E22-988F-A18C3A142399-low.gif图 4-3 具有 220nF 电容的 LIN 总线,20kbps 报文