ZHCABQ3C July   2017  – June 2022 TAS2505 , TAS2505-Q1

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2何为诊断?为什么诊断如此重要?
  4. 3TAS2505 的诊断功能
    1. 3.1 短路检测
    2. 3.2 过热检测
  5. 4外部诊断
    1. 4.1 诊断电路 #1
    2. 4.2 与主机的通信和操作
    3. 4.3 诊断电路 #2
    4. 4.4 诊断电路 #3
  6. 5修订历史记录

诊断电路 #1

可以在外部完成诊断以检测开路负载,从而对设计尺寸和成本的影响最小。图 4-1 显示了第一个外部负载诊断电路。

GUID-5E6BDC5D-A0E6-4EE7-8F62-6212100D09B1-low.gif图 4-1 诊断电路 #1 原理图

扬声器必须连接到 J5 和 J4 上的 SPKP 和 SPKM 输出点,才能使此电路正常工作。电路通过检测每个通道的非反相扬声器线路 (SPKP) 和反相扬声器线路 (SPKM) 来检测负载故障。通过使用 LM2903-Q1 双路比较器将 R6、R7 和 R8 的电阻网络产生的基准电压与输出线路上的电压进行比较,可以识别每条输出线路上的异常电压。如果其中一条输出线路上的电压过高或过低,那么比较器的输出就会将 GPIO 拉至接地。比较器的输出通常会被拉高至 IOVDD,当发生故障时,则会被拉至低电平。可将 TAS2505-Q1 上的 GPIO 引脚编程为输入,然后用于检测此种变化。

第一个比较器的输出连接到 TAS2505-Q1 作为 GPIO 输入。由于 TAS2505-Q1 只有一个 GPIO 输入,第二个比较器的输出可以连接到 MCU 的外部 GPIO 输入,或被忽略。开路负载检测只需要一个比较器,但使用两个比较器可以区分以下潜在的故障:电源短路、接地短路、扬声器端子间的短路和负载开路。表 4-1 和表 4-2 显示了故障状况以及比较器和寄存器的相应状态。

为了限制工作期间的功耗,并最大限度地减小对音频性能的影响,R3、R6、R7、R9 和 R11 均为高阻抗电阻。R7 的值决定了进行故障检测时与扬声器端子(SPKP 和 SPKM)比较的基准电压。此基准窗口对于开路负载检测至关重要,因此应使用容差为 1% 或更低的电阻。如果负输入大于正输入,则比较器变为低电平。