ZHCABQ3C July 2017 – June 2022 TAS2505 , TAS2505-Q1
可以使用 I2C 通过两个集成寄存器访问关于 TAS2505-Q1 放大器扬声器的负载短路和开路故障状况的信息。外部主机可以轮询两个寄存器(寄存器 62 和 46),以查看是否出现错误。有关对错误的解释,请参阅表 4-1。由于器件在出现错误时能自我保护,故对这些寄存器的轮询频率没有要求。
为了确定是否发生了短路,主机读取第 1 页的寄存器 45。如果该寄存器的位 D1 为低电平,则说明放大器中存在短路情况,并导致放大器关断。需要先修复故障状况,才能恢复工作。如果此位为高电平,则未检测到短路情况。
输出故障状况的另一个主要类型是负载开路,也可通过 I2C 读取。为此,LM2903 双路比较器的第一个输出被路由回 GPIO/DOUT 引脚。而且,应该首先将放大器静音,以停止在输出端进行切换。为此,将第一页的将寄存器 45 的位 D1 设置为 0。然后将“00001000”或“0x08”写入第 0 页的寄存器 52。这会将 GPIO/DOUT 控制寄存器设置为常规输入设置。然后自动将比较器的第一个输出写入此寄存器,并作为高电平或低电平位存储在位 D1 中。然后,通过将此位 D1 与第 1 页的寄存器 46 的位 D1 进行比较,可以随时读回第 0 页的寄存器 52,并确定是否发生了负载开路故障。一旦诊断读取完成,请确保第 1 页的寄存器 45 的 D1 被重置为 1,以重新启用放大器。如果检测到故障,需要先校正故障,才能重新播放声音。表 4-1 演示了与放大器工作的每个主要状态相对应的寄存器信息。
| 放大器状态 | 第 0 页,寄存器 52,位 D1 | 第 1 页,寄存器 46,位 D1 |
|---|---|---|
| 无故障 | 1 | 1 |
| 短路 | X | 0 |
| 负载开路 | 0 | 1 |
| 放大器状态 | 比较器输出 1 | 比较器输出 2 | 第 1 页,寄存器 46,位 1 |
|---|---|---|---|
| 无故障 | 1 | 1 | 1 |
| 短接至 GND | 1 | 0 | 0 |
| 电源短路 | 0 | 1 | 0 |
| 负载短路 | 1 | 1 | 0 |
| 负载开路 | 0 | 0 | 1 |