ZHCABQ3C July 2017 – June 2022 TAS2505 , TAS2505-Q1
图 4-2 显示了第二个诊断电路,其仅由两个晶体管和六个电阻组成。第一步是通过软件将放大器设置为静音。将 GPIO 设置为输出,并将 GPIO 拉至高电平,通过偏置 BJT 启用电路,BJT打开 p 沟道 MOSFET,使电流从 SPKVDD 流过扬声器,并通过 R40 和 R41 构成的分压器。如果扬声器断开连接并且存在开路情况,那么分压器上的电压为 0V,但如果连接了扬声器并且未出现故障,那么分压器的电压约为 1.2V。可从外部 ADC(例如 MCU 的模拟输入引脚)读取此电压,以确定是否存在开路故障。在取消放大器静音并恢复正常工作之前,应通过将 GPIO 拉至低电平来禁用此电路。
图 4-2 诊断电路 #2 原理图