ZHCABQ3C July 2017 – June 2022 TAS2505 , TAS2505-Q1
图 4-3 显示了第三个诊断电路,它与诊断电路 #2 相似,但第三个诊断电路移除了用于控制 MOSFET 的 BJT 晶体管。其控制逻辑与电路 #2 相反,因此 GPIO 必须为高电平才能禁用诊断电路并将器件设置为正常工作;将 GPIO 设置为低电平会启用此电路,并可执行开路负载检测。
移除 BJT 需要权衡利弊,因为这样会增加电流消耗。例如,当 TAS2505-Q1 关断时,如果 SPKVDD 为开启状态,仍然存在电流消耗。
图 4-3 诊断电路 #3 原理图