ZHCABQ3C July   2017  – June 2022 TAS2505 , TAS2505-Q1

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2何为诊断?为什么诊断如此重要?
  4. 3TAS2505 的诊断功能
    1. 3.1 短路检测
    2. 3.2 过热检测
  5. 4外部诊断
    1. 4.1 诊断电路 #1
    2. 4.2 与主机的通信和操作
    3. 4.3 诊断电路 #2
    4. 4.4 诊断电路 #3
  6. 5修订历史记录

何为诊断?为什么诊断如此重要?

诊断是系统识别问题并将问题反馈给中央主机以决定下一步需要采取哪些步骤的能力。这种能力对于汽车音频应用非常重要,可以确保扬声器和放大器的性能符合预期。以下是一些常见的诊断功能:

    负载开路验证扬声器与放大器的连接是否安全
    短路确定系统中是否出现接地短路、电源短路或扬声器端子间的短路
    过热当温度超过可能造成损坏的设置限值时突出显示
所有这些功能通常用于汽车仪表组和紧急呼叫 (eCall) 等应用,以确保设计的质量和可靠性。本文档的其余部分重点强调了如何在 TAS2505-Q1 中实现这些功能。