ZHCABQ3C July 2017 – June 2022 TAS2505 , TAS2505-Q1
TAS2505 检测并自我保护以防止以下故障:
当放大器检测到以上错误时,则会关断并发出内部标志。 I2C 可通过查看寄存器映射来读取此标志,如以下表 3-1 所示。当发生上述任意故障时,第 1 页 0x2D 位 1 将会清零。主机处理器可以在正常运行期间监测此位,以检测是否存在故障状况。
| 位 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D7 - D2 | R | 0000 00 | 保留。仅写入复位值。 |
| D1 | R/W | 0 | 扬声器功率驱动器 0:SPK 输出驱动器断电(在正常工作期间位清除表示发生故障)。 1:SPK 输出驱动器加电。 |
| D0 | R | 0 | 保留。仅写入复位值。 |