ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
下面展示了使用 TRF37C75 放大器的 3x 乘法器前级的方框图。图 2-3 比较了乘法器前级与信号发生器的相位噪声性能。表 2-2 提供了每种配置的积分抖动性能。
图 4-2 1474.56MHz 信号的相位噪声比较表 2-2:1474.56MHz 时的积分 RMS 抖动
频率 | 吸电流 | RMS 抖动 |
1474.56 MHz | R&S SMA100B | 8.1fs |
Wenzel 振荡器 - 3x | 22.2fs | |
Agilent PSG | 35.4fs |