ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
图 4-5 显示了与使用内部 VCO 运行的 LMX2820 相比的外部 VCO 相位噪声图。SMA100B 信号发生器提供参考信号。来自发生器的基准信号功率设置为 14dBm,以补偿电路板走线损耗,并确保 LMX2820 的基准引脚输入处的大信号摆幅(因此具有高压摆率)。性能包括带有 OP211A 运算放大器和 Qorvo NBB-312-T1 输出功率放大器的有源环路滤波器。表 4-4 列出了 9GHz 时从 10kHz 到 40MHz 积分的 RMS 抖动性能。相位噪声图显示了内部 VCO 和外部 VCO 之间的等效性能,偏移量约为 10kHz。低于 10kHz 偏移的性能仍由 PLL 和参考频率性能决定。之后,外部 VCO 本身的优越性能占主导地位。例如,外部 VCO 和内部 VCO 之间在 1MHz 偏移处的点噪声改善超过 20dB。总体而言,带有有源环路滤波器的外部 VCO 可将 RMS 抖动改善超过 20fs。
图 4-5 外部 VCO 相位噪声与 LMX2820 内部 VCO 的比较| PFD | N 分频器 | 射频输出 | 内部 VCO | 外部 VCO |
|---|---|---|---|---|
|
375 MHz |
24 |
9000 MHz |
37.9fs |
13.2fs |