ZHCABO6A april   2022  – may 2023 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2参考频率
  6. 3标准 LMX2820 相位噪声性能
  7. 4 乘法器前级性能
    1. 4.1 外部 VCO 环路滤波器设计
    2. 4.2 有源环路滤波器实现
    3. 4.3 外部 VCO 性能结果
  8. 5外部 PFD 拓扑
    1. 5.1 外部 PFD 环路滤波器修改
    2. 5.2 外部 PFD 测量结果
  9. 6在现实世界中整合到一起
    1. 6.1 实际性能结果
    2. 6.2 为何使用双方法?
  10. 7结论
  11. 8修订历史记录

引言

LMX2820 射频合成器本身可以提供出色的相位噪声性能,工作频率高达 22GHz;但是,有些情况需要改进相位噪声性能。LMX2820 提供了几种不同的拓扑结构来改善合成器相位噪声。一种技术绕过内部压控振荡器 (VCO) 并使用外部振荡器。这引入了卓越的低相位噪声 VCO,同时保持了 PLL 器件的编程特性。第二种技术使用外部混频器将射频频率下变频到 PFD(相位频率检测器)频率。这绕过了内部反馈分频器,这是降低 PLL 相位噪声的来源之一。