ZHCABO6A april   2022  – may 2023 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2参考频率
  6. 3标准 LMX2820 相位噪声性能
  7. 4 乘法器前级性能
    1. 4.1 外部 VCO 环路滤波器设计
    2. 4.2 有源环路滤波器实现
    3. 4.3 外部 VCO 性能结果
  8. 5外部 PFD 拓扑
    1. 5.1 外部 PFD 环路滤波器修改
    2. 5.2 外部 PFD 测量结果
  9. 6在现实世界中整合到一起
    1. 6.1 实际性能结果
    2. 6.2 为何使用双方法?
  10. 7结论
  11. 8修订历史记录

结论

LMX2820 是一款出色的低噪声射频合成器器件。两种替代拓扑提供可与高端测试器件相媲美的改进性能:外部 VCO 和外部 PFD。将这两种方法结合起来,就产生了一个真实世界的拓扑结构,它提供了极好的相位噪声性能,同时还提供了调整频率输出的灵活性。

改进的合成器性能为无线基础设施收发器和软件定义无线电等高干扰系统中的严格点噪声应用提供了可实现的时钟和 LO 解决方案。出色的积分 RMS 抖动性能适用于高分辨率雷达系统和高 QAM 速率通信系统中的时钟解决方案。