ZHCABO6A april   2022  – may 2023 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2参考频率
  6. 3标准 LMX2820 相位噪声性能
  7. 4 乘法器前级性能
    1. 4.1 外部 VCO 环路滤波器设计
    2. 4.2 有源环路滤波器实现
    3. 4.3 外部 VCO 性能结果
  8. 5外部 PFD 拓扑
    1. 5.1 外部 PFD 环路滤波器修改
    2. 5.2 外部 PFD 测量结果
  9. 6在现实世界中整合到一起
    1. 6.1 实际性能结果
    2. 6.2 为何使用双方法?
  10. 7结论
  11. 8修订历史记录

摘要

LMX2820 是一款低相位噪声射频合成器。该器件为需要改进相位噪声性能的情况提供了附加功能。本手册描述了 LMX2820 在不同 PFD 频率和基准源下的固有相位噪声性能。此分析用作与经过改进的拓扑进行比较的基线。第一个选项使用外部 VCO 而非内部 VCO。这有助于以调谐范围为代价获得更高 Q、更低相位噪声的 VCO。第二个选项使用外部混频器绕过内部 N 分频器。这消除了内部分频器引入的 PLL 相位噪声下降。将这两种技术与卓越的基准相结合,可产生最终可实现的相位噪声性能。