ZHCABN5 May 2022 TPS62860 , TPS62861 , TPS62864 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82864A , TPSM82866A
图 2-1 显示了同一 TPSM82866A 电源模块的安全工作区 (SOA) 曲线。SOA 曲线显示了建议的最高温度与负载电流之间的关系,这可帮助您快速检查器件在散热方面是否适合特定应用。该特定曲线使用环境温度和 EVM 的 RθJA 值来确定安全工作区。使用这两个值,结合每个工作点的功率损耗,Equation1 在 SOA 曲线中创建了边界线。6A 处的曲线顶部反映了根据器件的额定电流而建议的最大输出电流,而曲线的倾斜部分则反映了根据该工作点的功率损耗和由此产生的温升而建议的最大输出电流。在这些曲线范围内运行,以使器件保持在其额定结温范围内。
表 2-1 显示了为 SoC 供电的两种运行条件,输入电压为 5V,输出电压为 1.2V。图 2-2 表明在升温环境中第一个运行条件(红点)在 SOA 曲线之外。第二个运行条件(蓝点)显示了在 SOA 曲线内运行的一种解决方案:降低输出电流。
| 运行条件 1 | 运行条件 2 |
|---|---|
| 环境温度:95°C | 环境温度:95°C |
| 输出电流:6A | 输出电流:5A |
| 不推荐 | 推荐 |
降低输出电流的一种方法是降低 SoC 的处理速度。在 SOA 曲线内运行的另一种解决方案是降低最高环境温度或通过向系统添加气流来减小 RθJA。