ZHCABN5 May   2022 TPS62860 , TPS62861 , TPS62864 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82864A , TPSM82866A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1了解不同热指标
  4. 2了解 SOA 曲线
  5. 3如何创建 SOA 曲线
  6. 4专为更优热性能而设计
  7. 5总结

了解不同热指标

德州仪器 (TI) 数据表提供了许多热性能值来量化特定器件的热性能。电源模块常用的热性能值是 RθJA、ΨJB 和 ΨJT。下文介绍了将它们用于评估电源模块的基本方法,而半导体和 IC 封装热指标则详细阐述了不同的热指标。

Equation1 使用 RθJA 计算在给定功率损耗下器件温度(其结温)从固定环境温度的上升值。当应用的环境温度受到控制时,将使用该公式和热性能值。

Equation1. TJ=TA)+(RθJA) ×PoWer Loss )

Equation2 使用 ΨJB 计算在给定功率损耗下器件温度从固定 PCB 温度的上升值。当应用的 PCB 温度受到控制时,将使用该公式和热性能值。尽管器件的所有功率损耗都不会进入 PCB,但 ΨJB 值会考虑这一点(与 RθJB 值相反)并得出简单的公式。

Equation2. TJ=TPCB +(ΨJB ×PoWer Loss)

Equation3 使用 ΨJT 根据外壳顶部的温度计算器件温度的上升值,例如由热像仪测得。该公式和热值用于通过测量外壳温度来确定结温。即使器件的所有功率损耗都不会上升到外壳的顶部,但 ΨJT 值会考虑这一点(与 RθJC (top) 值相反)并得出简单公式。

Equation3. TJ=Tcase_top +(ΨJT ×PoWer Loss)

热性能不仅取决于器件本身,还取决于它所在的 PCB。电源模块的数据表有时会给出两组热性能值:一组用于标准 JEDEC PCB,另一组用于 EVM。与标准 JEDEC PCB 不同,EVM 采用了设计技术,可以更好地让 PCB 与电源模块协同工作,从而改善热性能。Topic Link Label4中讨论了这些技术。

图 1-1 显示了来自 JEDEC PCB 和 EVM 的这三个热性能值,用于 6A 电源模块 TPSM82866A。

图 1-1 不同热指标