ZHCABN5 May   2022 TPS62860 , TPS62861 , TPS62864 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82864A , TPSM82866A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1了解不同热指标
  4. 2了解 SOA 曲线
  5. 3如何创建 SOA 曲线
  6. 4专为更优热性能而设计
  7. 5总结

如何创建 SOA 曲线

SOA 曲线通常是根据在 EVM 上测得的效率数据创建的。根据Equation1,不同环境温度下的功率损耗会产生达到电源模块最高工作温度 125°C 所需的温升。

Equation4 根据数据表的效率曲线计算功率损耗:

Equation4. PoWer Loss= (Vout * Iout)*(1/η - 1) 

高负载下的效率随着温度升高而降低,因此使用的是高温(例如 85°C)下的效率值。例如,图 3-1 显示了相同 5Vin 和 1.2Vout 条件下 85°C 时的效率曲线。在 5.5A 负载下,效率接近 84%,Equation4 计算出的功率损耗为 1.25W。乘以 25.4°C/W RθJA 得出 32°C 的温升。从 125°C 的最高温度中减去此值,得到最高环境温度为 93°C。因此,图 2-1 中的 SOA 曲线在 93°C 附近越过 5.5A。

图 3-1 Vin = 5V 且 TA = 85°C 时的效率