ZHCABM3F October   2022  – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 3软件配置
  7. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 值解读
  10. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 8测试 EMC 和 EMI
  12. 9修订历史记录

软件配置

本节包含在不同 OA 合规性测试机构进行测试时使用的 DP83TC81x 的寄存器设置。建议将这些设置作为最低要求。如果系统级或板级约束需要,可以对更多参数进行编程。列出的默认值是在器件上电或硬复位时读取的。

PHY 支持在自主或托管模式下配置自动加载 (bootstrap) 选项,默认情况下处于自主模式。建议使用托管模式配置 (strap) 选项,以防止在执行表 3-1表 3-2 中的软件配置时启动链接过程。软件配置完成后,可通过将位 0x18B[6] 设置为“1”将 PHY 从管理模式中移除。

表 3-1 主模式配置
MMD寄存器说明
1fx001Fx8000硬复位
1fx0523x0001在配置完成之前禁用链接启动
01x0834xC001在主模式下配置 PHY
1fx081Cx0FE2互操作性配置
1fx0873x0021互操作性配置
1fx089Ex0010互操作性配置
1fx0874x6866互操作性配置
1fx0875x6868互操作性配置
1fx0812x00F2互操作性配置
1fx0816x0300互操作性配置
1fx0806x293A互操作性配置
1fx0807x3348互操作性配置
1fx0808x3D56互操作性配置
1fx083Ex045F互操作性配置
1fx0834x8000互操作性配置
1fx0843x4639互操作性配置
1fx0862x0330互操作性配置
1fx0896x32CB互操作性配置
1fx003Ex0009互操作性配置
1fx0830x0143互操作性配置
1fx0820x03AA互操作性配置
1fx0826x1407互操作性配置
1fx083Dx0047互操作性配置
1fx080Ax0015互操作性配置
1fx0831x0703互操作性配置
1fx0856x0600互操作性配置
1fx0857x0500互操作性配置
1fx0858x0500互操作性配置
1fx0859x0500互操作性配置
1fx0411x3F09互操作性配置
1fx0456x0021降低 MAC 接口 IO 驱动器的转换率
1fx0452x0303(可选):禁用 CLKOUT 和 LED 输出以减少发射
1fx0453x0003
1fx045Fx000F
1fx085Ax3000提高射频抗扰性能的配置
1fx085Bx3000
1fx0189x0018TC10 互操作性的配置
1fx018Bx144B
1fx041Cx8802互操作性配置
等待 0.01ms
1fx041Cx0000互操作性配置
等待 1ms
1fx0514x0640互操作性配置
1fx0514x0600互操作性配置
1fx001Fx4000软复位
1fx0523x0000在配置结束后启用链路启动
1fx0431x3B90

仅在 RGMII TX/RX 移位模式和 RMII 模式下需要。在 RGMII 对齐、SGMII 或 MII 模式下不需要。

寄存器用于 RX_CLK 可靠导通。

1fx0431x3B80
表 3-2 从模式配置
MMD寄存器说明
1fx001Fx8000硬复位
1fx0523x0001在配置完成之前禁用链接启动
01x0834x8001在从模式下配置 PHY
1fx0862x0330互操作性配置
1fx086Ex1868互操作性配置
1fx0812x00F4互操作性配置
1fx0816x0300互操作性配置
1fx0873x0021互操作性配置
1fx0896x22FF互操作性配置
1fx089Ex0000互操作性配置
1fx0411x3F09互操作性配置
1fx0456x0021降低 MAC 接口 IO 驱动器的转换率
1fx0452x0303(可选):禁用 CLKOUT 和 LED 输出以减少发射
1fx0453x0003
1fx045Fx000F
1fx085Ax3000提高射频抗扰性能的配置
1fx085Bx3000
1fx0189x0018TC10 互操作性的配置
1fx018Bx144B
1fx041Cx8802互操作性配置
等待 0.01ms
1fx041Cx0000互操作性配置
等待 1ms
1fx0514x0040互操作性配置
1fx0514x0000互操作性配置
1fx001Fx4000软复位
1fx0523x0000在配置结束后启用链路启动
1fx0431x3B90仅在 RGMII TX/RX 移位模式和 RMII 模式下需要。在 RGMII 对齐、SGMII 或 MII 模式下不需要。

寄存器用于 RX_CLK 可靠导通。

1fx0431x3B80