ZHCABM3F October 2022 – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
寄存器位 0x871[3:1] 包含 SQI 值。可以通过轮询该寄存器来了解每个 SQI 值的 MSE 值的适当范围。
| 0x871 [3:1] | OPEN ALLIANCE SQI | MSE 值 |
|---|---|---|
| 0x0 | SQI = 0(最差) | MSE > 133 |
| 0x1 | SQI = 1 | 11 < MSE ≤ 133 |
| 0x2 | SQI = 2 | 7 < MSE ≤ 11 |
| 0x3 | SQI = 3 | 5 < MSE ≤ 7 |
| 0x4 | SQI = 4 | 4 < MSE ≤ 5 |
| 0x5 | SQI = 5 | 3 < MSE ≤4 |
| 0x6 | SQI = 6 | 2 < MSE ≤ 3 |
| 0x7 | SQI = 7(最佳) | MSE ≤ 2 |