ZHCABM3F October 2022 – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
OA TC-1 指定不同的 PHY 级别测试来测试链路建立时间、链路断开时间和链路稳定性。本节重点介绍用于 PHY 级测试的 IOP 测试的测试序列,可以移植同样的序列用于 ECU 级测试。
TC-1 互操作性测试由 OA 合规性测试机构 C&S 执行。为了测试 DP83TC81x 的互操作性,C&S 使用 DP83TC81x 和其他 100Base-T1 认证的 PHY 作为其链路伙伴来测试这些参数中的每一个。这些参数中的每一个都在不同的温度和电缆长度条件下经历了大量的迭代测试。
C&S 出具的详细 IOP 测试报告包含 OA 合规结果,可通过申请获取。