ZHCABM3F October   2022  – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 3软件配置
  7. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 值解读
  10. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 8测试 EMC 和 EMI
  12. 9修订历史记录

TDR 测试步骤

表 7-1 TDR 运行步骤
序列说明寄存器读取/写入
第 1 步:
将 DP83TC81x 用作主器件

通过写入寄存器强制断开链路,并使链路伙伴静默。

在有效的开路和短路电缆故障时,TDR 没有步骤 1 仍然能正常工作。

电缆状态良好时,如果绕过此步骤,TDR 寄存器 0x001E 可能显示 Fail

写入

Reg[0x1834] = 0x8001

使主器件静默。

第 1 步:
将 DP83TC81x 用作从器件

通过写入寄存器强制断开链路,并使链路伙伴静默。

在有效的开路和短路电缆故障时,TDR 没有步骤 1 仍然能正常工作。

电缆状态良好时,如果绕过此步骤,TDR 寄存器 0x001E 可能显示 Fail

如果 DP83TC81x 是链路伙伴,则在链路伙伴上写入 reg[0x1834] = 0x8001 以使其静默。如果使用其他 PHY、请联系供应商以进行寄存器写入,从而使链路伙伴静默

步骤 2TDR 配置:运行前

Reg[0x0523] = 0x0001 //Transmit disable

Reg[0x0827] = 0x4800

Reg[0x0301] = 0x1701

Reg[0x0303] = 0x023D

Reg[0x0305] = 0x0015

Reg[0x0831] = 0x3003

Reg[0x001F] = 0x4000

Reg[0x0523] = 0x0000 //Transmit enable

Reg[0x001F] = 0x0000

步骤 3开始 TDRReg[0x001E(15)] = 1
步骤 4等待 100ms(足以让 TDR 收敛以获得最大电缆长度)
步骤 5

读取 0x001E[1:0] = [TDR done : TDR fail]。

值应当为 [1,0]。只有读取到正确值时,故障类型和位置才有效。

[1,0] 以外的值表示线路上有一些噪声导致 TDR 失败。

步骤 6读取故障类型和位置。

读取寄存器 0x0310 以了解故障状态和故障类型。

对于故障类型:

TDR_TC-1 Reg 0x0310[7] = peak_detect
0b未检测到故障
1b检测到故障
TDR_TC-1 Reg 0x0310[6] = peak_sign
0b短路
1b开路

**只有在电缆中检测到故障时,peak_sign 才有效

如果检测到有效故障:寄存器

0x0310[5:0] = 以米为单位的故障位置。