ZHCABM3F October 2022 – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
MDI、参考时钟和电源网络的原理图和正确的元件对于 100Base-T1 PHY 的性能至关重要。本节显示了 OA TC-1 测试期间使用的建议原理图和元件值。
| 参数 | 元件 | 值 |
|---|---|
| VDDIO | VDDMAC | 1.8V、2.5V 或 3.3V |
| 去耦电容器 VDDIO | 10nF |
| 去耦电容器 VDDMAC | 10nF、470nF |
| VDDIO | VDDMAC 的组合铁氧体磁珠1 | BLM18KG601SH1 |
| VDDA | 3.3V |
| 去耦电容器 VDDA | 10nF、470nF |
| (可选):用于 VDDA 的铁氧体磁珠 | BLM18KG601SH1 |
| Vsleep | 3.3V |
| 去耦电容器 Vsleep | 0.1μF |
| 直流阻断电容器(1% 精度,100V) | 0.1μF |
| 共模扼流圈 | DLW43MH201XK2L、DLW32MH201XK2、AE2002、ACT1210L-201 |
| 共模端接电阻(1% 精度,0.75W,尺寸:2010) | 1kΩ |
| MDI 耦合电容器 | 4.7nF |
| ESD 分流器(5% 精度,0.125W,尺寸:0805 | 100kΩ |
| 隔离电阻器 1(0.25W,尺寸:1206) | 0Ω |
| 隔离电阻器 2(0.25W,尺寸:1206) | 0Ω |
| 隔离电容 | 未组装 |
| R_XI | 100Ω |
| R_XO | 晶体瓦数规格所需的最小值 |
| ESDCONN(可选) | 的 ESD 器件符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD 抑制器件 EMC 测试规范,其钳位电压高于 100V,负载电容高于 5pF。 例如 PESD1ETH1GLS-Q。 |
| ESDPHY(可选) | PESD2ETHX-Q 将 VCC 引脚连接到 3.3V 电源轨。这在以太网电缆短路连结至电池,以及受到其他低于 100V 的瞬态电压影响时增加了保护。 |