ZHCABG4B May   2022  – December 2023 PCMD3140 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1近场和远场
    1. 1.1 定义
  5. 2远场应用中的组成要素
  6. 3了解数字麦克风和模拟麦克风
    1. 3.1 数字 PDM 麦克风系统
    2. 3.2 带 ADC 系统的模拟麦克风
  7. 4每款麦克风的量化噪声密度
  8. 5远场中的动态范围
    1. 5.1 DR
    2. 5.2 麦克风中的 DR
    3. 5.3 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 中的 DRE
    4. 5.4 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 的 DRE 性能
  9. 6采用 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的任何麦克风设计
    1. 6.1 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的结构
      1. 6.1.1 设计示例 1:仅模拟麦克风系统
      2. 6.1.2 设计示例 2:仅数字麦克风系统
      3. 6.1.3 设计示例 3:模拟和数字麦克风组合系统
  10. 7结语
  11. 8修订历史记录

TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 的 DRE 性能

图 5-2 和图 5-3 展示了启用/未启用 DRE 的 THD+N 测量结果。启用了 DRE(DRE 阈值设置为 -36dB)的测量图显示 DR 提高了 12dB,录音距离和灵敏度也提高了四倍。

GUID-33851409-A800-4EB9-8A1A-A7BFAD5C10BB-low.gif图 5-2 启用 DRE 的 THD+N 性能测量结果
GUID-E0BF034B-08B6-4412-8BAF-3409E03249C5-low.gif图 5-3 禁用 DRE 的 THD+N 性能测量结果