ZHCABG4B May 2022 – December 2023 PCMD3140 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
数字 PDM 麦克风中的 1 位调制器在结构上具有高量化噪声,与具有多位 ADC 的模拟麦克风相比,这限制了 PDM 麦克风的 SNR 和动态范围。TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 使用多位调制器,其带内量化噪声比典型的 1 位调制器低 15 倍,甚至更多。此外,TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 多位调制器的总量化噪声比 1 位 PDM 调制器的总典型量化噪声低 30 倍。带内高量化噪声的语音识别效果较差,麦克风每提高 6dB,系统性能便会根据录音距离和灵敏度实现提升。
与多位 ADC 相比,1 位 PDM 调制器较高的总量化噪声极大地限制了它能够以低失真录制的最大高振幅信号。这一限制使数字麦克风不适合用于条形音箱、HDTV、专业扬声器等设备,在这些应用中,需要麦克风以低失真录制非常响亮的扬声器输出,以便以良好的质量实现回声消除,并成功启用语音命令检测功能。
图 4-1 展示了 1 位 PDM 调制器和多位模拟调制器在所有频段上的典型量化噪声密度差异。
图 4-1 量化噪声密度