ZHCABG4B May   2022  – December 2023 PCMD3140 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1近场和远场
    1. 1.1 定义
  5. 2远场应用中的组成要素
  6. 3了解数字麦克风和模拟麦克风
    1. 3.1 数字 PDM 麦克风系统
    2. 3.2 带 ADC 系统的模拟麦克风
  7. 4每款麦克风的量化噪声密度
  8. 5远场中的动态范围
    1. 5.1 DR
    2. 5.2 麦克风中的 DR
    3. 5.3 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 中的 DRE
    4. 5.4 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 的 DRE 性能
  9. 6采用 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的任何麦克风设计
    1. 6.1 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的结构
      1. 6.1.1 设计示例 1:仅模拟麦克风系统
      2. 6.1.2 设计示例 2:仅数字麦克风系统
      3. 6.1.3 设计示例 3:模拟和数字麦克风组合系统
  10. 7结语
  11. 8修订历史记录

麦克风中的 DR

如关于动态范围的节 5.1 中所示,更好的 SNR、更低的 THD(总谐波失真)和更好的 AOP(声学过载点)可实现较高的动态范围。在这里,AOP 是麦克风可以录制失真高达 10% 的响亮声音的点。麦克风等效输入噪声 (EIN) 用于将麦克风 SNR 定义为麦克风不再有效投射实际声音信号电平与麦克风自噪声电平之差的点。目前,它不再有效地用作声压传感器。