ZHCABG4B May   2022  – December 2023 PCMD3140 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1近场和远场
    1. 1.1 定义
  5. 2远场应用中的组成要素
  6. 3了解数字麦克风和模拟麦克风
    1. 3.1 数字 PDM 麦克风系统
    2. 3.2 带 ADC 系统的模拟麦克风
  7. 4每款麦克风的量化噪声密度
  8. 5远场中的动态范围
    1. 5.1 DR
    2. 5.2 麦克风中的 DR
    3. 5.3 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 中的 DRE
    4. 5.4 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 的 DRE 性能
  9. 6采用 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的任何麦克风设计
    1. 6.1 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的结构
      1. 6.1.1 设计示例 1:仅模拟麦克风系统
      2. 6.1.2 设计示例 2:仅数字麦克风系统
      3. 6.1.3 设计示例 3:模拟和数字麦克风组合系统
  10. 7结语
  11. 8修订历史记录

TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 中的 DRE

TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 器件集成了具有 120dB 动态范围性能的超低噪声前端 PGA 和具有 108dB 动态范围的低噪声、低失真、多位 Δ-Σ ADC。动态范围增强器 (DRE) 是一种数字辅助算法,用于提高整体通道性能。DRE 可以监控输入信号幅度,并相应地自动调整内部 PGA 增益。DRE 可实现高达 120dB 的完整通道动态范围。在系统级别,DRE 方案能够在非常安静的环境中实现远场高保真音频信号录制,并在嘈杂的环境中实现低失真录制。该算法以超低的延迟(几 µs 的循环时间)实现,所有信号链块的设计都旨在尽可能减少动态增益调制可能产生的任何音频失真。

图 5-1 中的方框图介绍了高性能模拟麦克风的完整信号链性能。

如图 5-1 中所示,如果系统使用有效动态范围性能高达 114dB 的高性能模拟麦克风,以及无 DRE 的低成本 108dB ADC,整个信号链动态范围会因 108dB ADC 而限制在 106.8dB (114dB – 7.20dB)。然而,启用 TLV320ADC5140 的 DRE 方案后,即使是使用低成本的 108dB ADC,也能以非常经济的方式实现 112.97dB (114dB–1.03dB) 的整体信号链动态范围。

GUID-C26CFEF0-F39B-4189-85F3-894BDA067743-low.gif图 5-1 DRE 方框图