ZHCABG4B May   2022  – December 2023 PCMD3140 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1近场和远场
    1. 1.1 定义
  5. 2远场应用中的组成要素
  6. 3了解数字麦克风和模拟麦克风
    1. 3.1 数字 PDM 麦克风系统
    2. 3.2 带 ADC 系统的模拟麦克风
  7. 4每款麦克风的量化噪声密度
  8. 5远场中的动态范围
    1. 5.1 DR
    2. 5.2 麦克风中的 DR
    3. 5.3 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 中的 DRE
    4. 5.4 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 的 DRE 性能
  9. 6采用 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的任何麦克风设计
    1. 6.1 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的结构
      1. 6.1.1 设计示例 1:仅模拟麦克风系统
      2. 6.1.2 设计示例 2:仅数字麦克风系统
      3. 6.1.3 设计示例 3:模拟和数字麦克风组合系统
  10. 7结语
  11. 8修订历史记录

定义

近场和远场是与声源之间的物理距离的构成要素,如图 1-1 中所示。这取决于听者与声音投射对象之间的距离。在不同的距离,可以听到波长发出的声能不同。准确理解这些差异并设计测量机制是一个主要问题。图 1-1 表示在第二个波长之前是近场,从第二个波长开始是远场范围。

GUID-803B9DF9-86FE-438F-AC56-7B662F3968FE-low.gif图 1-1 声源的近场和远场

远场范围内的基本理念是,与声源的距离每增加一倍,声压就会降低 6dB。对于大多数语音识别系统,指挥官都位于远场范围内。