• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 远场应用中的模拟麦克风和 ADC 系统

    • ZHCABG4B May   2022  – December 2023 PCMD3140 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 远场应用中的模拟麦克风和 ADC 系统
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1近场和远场
    1. 1.1 定义
  5. 2远场应用中的组成要素
  6. 3了解数字麦克风和模拟麦克风
    1. 3.1 数字 PDM 麦克风系统
    2. 3.2 带 ADC 系统的模拟麦克风
  7. 4每款麦克风的量化噪声密度
  8. 5远场中的动态范围
    1. 5.1 DR
    2. 5.2 麦克风中的 DR
    3. 5.3 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 中的 DRE
    4. 5.4 TLV320ADC5140/PCM5140-Q1 的 DRE 性能
  9. 6采用 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的任何麦克风设计
    1. 6.1 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 的结构
      1. 6.1.1 设计示例 1:仅模拟麦克风系统
      2. 6.1.2 设计示例 2:仅数字麦克风系统
      3. 6.1.3 设计示例 3:模拟和数字麦克风组合系统
  10. 7结语
  11. 8修订历史记录
  12. 重要声明
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
Application Note

远场应用中的模拟麦克风和 ADC 系统

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

远场音频应用(例如 AI 扬声器和条形音箱、AI 电视和其他声控产品)需要具备以下特性:

  • 较宽的 DR(动态范围)
  • 高 AOP(声学过载点)
  • 低 THD(即使对于非常嘈杂的信号,总谐波失真也很低)
  • 低等效输入噪声
  • 体积小,功耗低

所有这些电气规格都使语音命令程序能够获得精确的语音命令识别,而不会出现任何意外错误。本应用报告讨论并展示了德州仪器 (TI) 的 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 系统模拟麦克风在远场音频应用中的优势。

商标

Other TMs

1 近场和远场

1.1 定义

近场和远场是与声源之间的物理距离的构成要素,如图 1-1 中所示。这取决于听者与声音投射对象之间的距离。在不同的距离,可以听到波长发出的声能不同。准确理解这些差异并设计测量机制是一个主要问题。图 1-1 表示在第二个波长之前是近场,从第二个波长开始是远场范围。

GUID-803B9DF9-86FE-438F-AC56-7B662F3968FE-low.gif图 1-1 声源的近场和远场

远场范围内的基本理念是,与声源的距离每增加一倍,声压就会降低 6dB。对于大多数语音识别系统,指挥官都位于远场范围内。

2 远场应用中的组成要素

若要获得更精确的语音激活系统,远场应用必须获得这些元素,尤其是用于语音识别应用时。

表 2-1 说明了要获得更好的语音识别系统必须具备的组成要素。

表 2-1 远场应用的组成要素
应用要求 系统规格要求
  • 清晰澄澈
  • 无失真音频采集
较宽的动态范围麦克风和 ADC
在嘈杂的环境中,麦克风靠近扬声器
  • 高 AOP(声学过载点)
  • 低 THD(即使对于非常嘈杂的信号,总谐波失真也很低)
远场录音 低 EIN(等效输入噪声)
便携性
  • 外形小巧
  • 低功耗

3 了解数字麦克风和模拟麦克风

麦克风是一种将声压转换为电信号的传感器。共有两种收集声波的麦克风。一种是数字类型麦克风,另一种是模拟类型麦克风。本节介绍了麦克风的表现形式:数字 PDM(脉冲密度调制)麦克风和带 ADC 的模拟麦克风。

3.1 数字 PDM 麦克风系统

数字 PDM 麦克风将 1 位流作为输出,并直接输出 Σ-Δ 调制器。PDM 的采样率通常在几百 kHz 至 3.072MHz 之间。此 Σ-Δ 调制器需要一个抽取滤波器才能进一步处理 PDM 数据。抽取滤波器植入编解码器或与 PDM 麦克风相连的 DSP 中。该滤波器的输出以 16 和 48kHz 的较低采样率发送数据。这是一个比节 3.2 中所示具有 ADC 系统的模拟麦克风更弱的点。然而,与 I2S 麦克风相比,PDM 麦克风确实具有一些优势。PDM 麦克风通常只需要两条信号线(PDM 时钟和 PDM 数据)作为音频接口,而 I2S 需要三条或四条线(位时钟、字时钟、音频数据,偶尔还有主时钟)。这就引出了一个有益的想法,即硬件工程师可以轻松地减少物理接口线。

GUID-B58E2FD9-5FDD-4648-BF2B-EB7BEA530EFD-low.gif图 3-1 1 位输出的数字 PDM 麦克风

3.2 带 ADC 系统的模拟麦克风

基于德州仪器 (TI) TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 且带有 ADC 系统的模拟麦克风使用多位调制 ADC 和 I2S(或 PCM、TDM、DSP)接口来投射范围大于 24 位的音频数据,如图 3-2 中所示。这与 PDM 麦克风不同,PDM 麦克风结合使用 1 位调制和 PDM 接口。对于如图 3-2 中所示的带 ADC 投射的模拟麦克风,ADC 输出的 I2S 音频信号需要比两个 PDM 信号多一条或两条接口线。模拟麦克风在量化噪声特性方面具有带内(20Hz 至 20KHz)和带外(20KHz 以上)优势(节 4 中对此进行了详细说明)。这是因为数字 PDM 麦克风使用 1 位 ADC 调制器,时钟频率为 3.072MHz,而带 ADC(德州仪器 (TI) 的 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1)的模拟麦克风使用多位架构,调制器时钟频率为 6.144MHz,这使其在量化噪声密度方面具有卓越的质量。

GUID-FCB97FDF-1DA6-428D-B7F7-56786CB47377-low.gif图 3-2 用于多位输出且带 ADC 的模拟麦克风

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale