ZHCABG1D March   2010  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1 LM21305 概述
  3. 2 典型应用电路
  4. 3 评估板原理图
  5. 4 评估板物料清单 (BOM)
  6. 5 连接说明
  7. 6 跳线设置
  8. 7 其他设计示例
  9. 8 典型性能特性
  10. 9 元件选型
    1. 9.1 输入电容器
    2. 9.2 AVIN 滤波器
    3. 9.3 开关频率可选
    4. 9.4 电感器
    5. 9.5 输出电容器
    6. 9.6 补偿电路
  11. 10PCB 布局
  12. 11修订历史记录

跳线设置

端子丝印说明
JP1设置 LM21305 的 AVIN。引脚 2 和 3 连接得到 AVIN = PVIN。引脚 1 和 2 连接得到 AVIN = AVIN_EXT。
默认值: 引脚 2 和 3 连接。
J1启用板载 LED、LD1。当 J1 导通时,如果 PGOOD 为高电平,LD1 将导通。当 J1 关闭时,用于驱动 LD1 的功率得以节省。
默认值:导通
J2同步时钟输入。当 J2 导通时,C1 接地,开关频率由板载电阻 R4 设置。当 J2 关闭时,开关节点波形将同步到连接到 J2 的时钟源。
默认值:导通
J3只能在 AVIN = 5V 时连接。当 AVIN 低于 5V,尤其是低于 3.3V 时,连接 J3 可以提高效率。
默认值:关闭
警告:如果 AVIN > 5.5V,连接 J3 可能会损坏器件。