ZHCABG1D March 2010 – January 2022 LM21305
这在原理图中显示为 RF 和 CF。电阻器 RF 的大小实际上有限制,因为 AVIN 引脚会在启动期间吸收 60mA 的短脉冲电流,如果 RF 太大,产生的电压降会触发 UVLO 比较器。对于评估板,将 1Ω 电阻器用于 RF,确保器件启用后不会触发 UVLO。推荐使用的 1μF CF 电容器与 1Ω 电阻器耦合,可在 500kHz 开关频率下提供大约 10dB 的衰减。