ZHCABG1D March   2010  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1 LM21305 概述
  3. 2 典型应用电路
  4. 3 评估板原理图
  5. 4 评估板物料清单 (BOM)
  6. 5 连接说明
  7. 6 跳线设置
  8. 7 其他设计示例
  9. 8 典型性能特性
  10. 9 元件选型
    1. 9.1 输入电容器
    2. 9.2 AVIN 滤波器
    3. 9.3 开关频率可选
    4. 9.4 电感器
    5. 9.5 输出电容器
    6. 9.6 补偿电路
  11. 10PCB 布局
  12. 11修订历史记录

评估板物料清单 (BOM)

表 4-1 电路板物料清单 (BOM)
元件描述制造商制造商器件型号封装
C1陶瓷 100pF 25V NPOAVX06033A101KAT2A0603
C2、C7陶瓷,0.1µF,16V,X7RTDKC1608X7R1C104M0603
C3、C4陶瓷,1.0µF,25V,X7RTDKC1608X7R1E105M0603
C5不适用不适用不适用不适用
C6陶瓷 4.7nF 50V X7RTDKC1608X7R1H472J0603
C8陶瓷,1.0µF,25V,X7RTDKC3216X7R1E105K1206
C9、C10陶瓷,10µF,25V,X5RTDKC3225X5R1E106K1210
C11、C12陶瓷,47µF,10V,X5RTDKC3225X5R1A476M1210
C13TANT 47µF 25VKemet(基美)T495X476K025ATE150CASE D
C14、C15不适用不适用不适用不适用
D1不适用不适用不适用不适用
L13.3µH 9.0A SMDWurth Electronics(伍尔特电子)744314330SMD
LD1LED 绿色CMLCMDA5CG7D1Z0805
R3,R610kΩ 0603 1%Yageo(国巨) RC0603FR-710KL0603
R2249Ω 0603 1%Yageo(国巨)RC0603FR-07249RL0603
R1、R4100kΩ 0603 1%Yageo(国巨)RC0603FR-07100KL0603
R545.3kΩ 0603 1%Yageo(国巨)RC0603FR-0745K3L0603
R77.15kΩ 0603 1%Yageo(国巨)RC0603FR-077K15RL0603
R81Ω 0603 1%Yageo(国巨)RC0603FR-071RL0603
U1LM21305 降压稳压器德州仪器 (TI)LM21305WQFN-28
U2IC BUFF NON-INVFairchild(仙童半导体)NC7SZ125M5XSOT 23-5