ZHCABG1D March   2010  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1 LM21305 概述
  3. 2 典型应用电路
  4. 3 评估板原理图
  5. 4 评估板物料清单 (BOM)
  6. 5 连接说明
  7. 6 跳线设置
  8. 7 其他设计示例
  9. 8 典型性能特性
  10. 9 元件选型
    1. 9.1 输入电容器
    2. 9.2 AVIN 滤波器
    3. 9.3 开关频率可选
    4. 9.4 电感器
    5. 9.5 输出电容器
    6. 9.6 补偿电路
  11. 10PCB 布局
  12. 11修订历史记录

输入电容器

PVIN 是开关功率级的电源电压。它是提供输出功率的电源。输入电容器提供由内部 MOSFET 的开关动作汲取的较大交流开关电流。降压转换器的输入电流是不连续的,因此输入电容提供了很大的纹波电流。输入电容的额定值必须能够处理该电流。为防止大电压瞬变,应使用尺寸适合最大 RMS 电流的低 ESR 输入电容器。最大 RMS 电流由下式给出:

Equation1. GUID-4D2571AB-7443-435B-901B-73199EE2E5AC-low.gif

输入电容的功耗由下式给出:

PD_CIN = IRMS2RESR_CIN

其中

  • RESR_CIN 是输入电容器的 ESR。

该公式在 PVIN = 2VOUT 时具有最大值,其中 IRMS ≅ IOUT / 2。这种简单的最坏情况通常用于设计,因为即使是明显的偏差也不能带来很多缓解。也可以将多个电容器并联以满足设计中的尺寸或高度要求。对于低输入电压应用,需要足够大的输入电容以尽可能减少负载电流变化期间的瞬态效应。为实现理想的高频去耦,还建议在 PVIN 和 PGND 引脚之间的 IC 附近放置 1µF 陶瓷旁路电容器。如需了解详细信息,请参阅 LM21305 数据表中的 PCB 布局建议部分。请注意,在电源线具有寄生串联电感时,该评估板使用电解电容器的 ESR 来抑制可能发生的任何振荡。