ZHCABG1D March   2010  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1 LM21305 概述
  3. 2 典型应用电路
  4. 3 评估板原理图
  5. 4 评估板物料清单 (BOM)
  6. 5 连接说明
  7. 6 跳线设置
  8. 7 其他设计示例
  9. 8 典型性能特性
  10. 9 元件选型
    1. 9.1 输入电容器
    2. 9.2 AVIN 滤波器
    3. 9.3 开关频率可选
    4. 9.4 电感器
    5. 9.5 输出电容器
    6. 9.6 补偿电路
  11. 10PCB 布局
  12. 11修订历史记录

连接说明

端子丝印 说明
PVIN 在此端子与旁边的 GND 端子之间连接电源。该器件的额定电压为 3V 至 18V。绝对最大额定电压为 20V。
GND GND 端子用于为旁边的电源和信号端子提供闭合返回路径。它们在电路板上连接在一起。
SW SW 端子连接到功率级的开关节点。它可用于使用示波器监控开关节点波形。
VOUT VOUT 端子连接到板上的输出电容,并且应连接到负载。
AVIN_EXT LM21305 评估板有助于通过选择 JP1 和连接到 AVIN_EXT 端子而使用单独的电源电压。大多数情况下,5V 的 AVIN 电压将实现最佳效率。
EN 该端子连接到器件的 EN 引脚。EN 通过电路板上的 10kΩ 电阻上拉至 AVIN。也可以通过该端子进行外部控制。如果从外部驱动,通常大于 1.2V 的电压将启用该器件。
PGOOD 该端子连接到器件的电源正常输出。从该引脚到 2V5 偏置轨有一个 100kΩ 的上拉电阻。