ZHCABD8 February 2021 DRV8714-Q1 , TPS2HB16-Q1
从系统的角度来看,出于安全原因,最好同时使用高侧和低侧开关来驱动接触器线圈。如果仅使用高侧或低侧开关,线圈将始终处于通电状态,无法在发生短路故障时断开。故障与高侧开关上的电池短路和低侧开关上的接地短路有关。大电流流过线圈,无法断开,由此产生的高功耗可能会对线圈造成损坏。
图 5-1 显示了如何使用高侧和低侧开关驱动接触器线圈。它由电池电压供电。高侧和低侧开关都可以进行 PWM 控制,但更适合使用低侧开关进行高达 25kHz 的高频 PWM 控制。高侧开关在这里发挥了开/关控件的作用,可以在低侧终端发生短路故障时保护线圈。续流二极管必不可少,因为在断开低侧开关时,通过线圈的电流不能突然中断。否则,线圈电感会造成非常大的电压尖峰,从而可能损坏元件。添加了一个快速衰减二极管,用于在高侧和低侧开关都断开时,在线圈上产生较大的反向电压。这个较大的反向电压可以让线圈电流迅速下降到零。而在汽车应用中,高侧和低侧终端的诊断功能都必不可少。