ZHCABB2 June 2021 DRA821U , DRA829J , DRA829V , TDA4VM , TDA4VM-Q1
请注意,防火墙寄存器的所有相关编程均通过 TISCI 完成。无法直接在 Jacinto 7 系列器件上对防火墙寄存器进行编程。
并非所有防火墙都是用户可编程的。对于可编程的防火墙,用户可以使用可用的 TI 文档或使用下面的示例代码。
Processor SDK 中有许多示例显示正在编程的防火墙,前面提到的 TI 文档中也有大量相关信息。
下面的示例代码旨在防止 A72 访问某些 DDR 存储器区域。将有许多不同的用例,允许或阻止对存储器位置或模块的访问。这些情况均可通过下面的示例框架来处理,只需扩展表条目即可。