ZHCABB2 June 2021 DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
本应用报告重点介绍了 Jacinto™ 7 防火墙的编程,用以将源自 A72/A53 的 DDR 事务与对已定义 DDR 存储器位置的非预期访问隔离开来。此外还包括关于在哪里可以找到防火墙相关文档的一般信息,以及对如何配置区域防火墙的理解。
可以从以下 URL 下载本文档所提到的工程配套资料和代码:https://www.ti.com/cn/lit/zip/spracx6。
Jacinto™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs
通过管理对已定义的存储器范围的访问,防火墙可用于保护数据和器件配置。在考虑安全和防护解决方案时,隔离提供的防火墙功能非常有用。
Jacinto 7 系列器件均使用相同的方法来建立防火墙。本文档重点介绍了 J721E 器件和 Processor SDK 7.1 版本。就整个 Jacinto 7 系列和 Processor SDK 版本而言,从概念上讲,提供的示例在编程和代码位置方面应该相同。
文档中的示例代码和信息仅供参考,任何实现都需要对系统进行全面测试,而且需要理解对被测系统设置防火墙的原因。
Jacinto 7 防火墙实现文档可在多个位置获得,该文档涉及 Jacinto 7 器件和 SDK S/W 架构上的许多不同组件。该文档参考并借鉴了可用的 TI 材料。
被测器件的 TRM 有一个名为系统互连的小节。该节包含一个关于互连防火墙的子节。若要了解 Jacinto 7 防火墙解决方案,TI 建议用户首先参考该节。
ti.com 上提供了每个 TI 器件的 TRM。