ZHCABA6 October 2020 DP83TD510E
电梯是一种复杂的系统。移动的电梯轿厢和机房控制器之间的主要通信链路是通过移动电缆实现的。该电缆的长度可以为 10 到 500m 或更长,具体取决于楼宇的高度。由于电梯系统的低速度要求以及所需的电缆距离,控制器局域网 (CAN) 和 LonWorks 成为用于电梯系统的常见协议。
考虑到操作过程中所承受的应力,电缆在几年内维持可靠性很重要。随着电梯上下移动,电缆需要弯曲,这对于光纤布线来说并不理想,因此大多数电梯电缆都是由铜制成的。考虑到电缆长度,标准以太网不适用,因为它在超过 100m 的距离下无法工作。
现在,SPE 提供 1km 的通信距离和高达 10 Mbps 的通信速度,是下一代电梯设计的理想选择。之所以需要在电梯轿厢和电梯控制器之间实现更高的数据速率,是因为:
需要将电梯轿厢内的视频内容流式传输回机房。
从机房传输到电梯轿厢的过程中存在广播中继。
需要从各种传感器向电梯控制器发送更多数据,以及发送来自轿厢内设备、用于预测性维护的数据。
升级现有电梯与设计具有更高级功能的新电梯同样重要。应对改造挑战的一种方法是在电梯轿厢内安装 CAN 到 SPE 之类的介质转换器,并针对电梯控制器安装 SPE 到标准以太网或 CAN 介质转换器。对于下一代系统,电梯控制器可以包含一个内置的 SPE PHY 10BASE-T1L,并且通过 SPE PHY 10BASE-T1S 连接轿厢内的设备。电梯轿厢还具有内置的 10BASE-T1S 或 10BASE-T1L 以太网交换机,用于将轿厢与电梯控制器相连。可以通过 PoDL 为电梯轿厢内的应急灯和通信系统供电,以确保电力不会中断。
电梯轿厢与机房之间的通信.