ZHCABA6 October   2020 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   SPE 概述
  3.   SPE 的优势
  4.   消防安全应用
  5.   垂直运输应用
  6.   HVAC 应用
  7.   视频监控应用
  8.   总结
  9.   参考文献

SPE 的优势

从安装到使用单个通信网络管理整个楼宇,向 SPE 转换具有多项优势。凭借 SPE 的多项优势,可以降低楼宇自动化系统的总拥有成本并提高其投资回报率。例如:

  • 在边缘实现以太网连接可以消除对额外网关的需求,这样就仅需要单个通信网络,从而简化系统。

  • PoDL 消除了对单独电源线的需求,从而简化楼宇自动化系统中的布线。

  • 由于只需一对电线,布线变得更便宜、更轻,从而更容易实现架空布线。

  • 安装更快、更容易,从而降低了劳动力成本。

  • 与现有现场总线网络相比,更高的带宽为实现预测性维护等功能提供了灵活性。

  • 10BASE-T1L 在 10 Mbps 的数据速率下提供 1000m 的通信距离,有助于替代更昂贵的光纤电缆并传输更多数据。

接下来的一节说明了如何实现 SPE,进而为各种楼宇自动化应用带来相关的优势。