ZHCABA6 October   2020 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   SPE 概述
  3.   SPE 的优势
  4.   消防安全应用
  5.   垂直运输应用
  6.   HVAC 应用
  7.   视频监控应用
  8.   总结
  9.   参考文献

视频监控应用

室外互联网协议 (IP) 网络摄像头通常安装在楼宇的周边,确保连续捕获视频,并能在安全遭到破坏时及时发出警报,从而使安保人员有足够的时间做出反应。这些摄像头到网络录像机的距离可能是 1km 或更长,使用标准以太网桥接该距离需要使用中继器或光纤电缆。借助 H.264 和 H.265 等高效编码系统,数据速率要求降至 10 Mbps 以下,即使使用具有 30 fps 速率的 4MP 传感器也是如此,具体信息请参阅 IP 网络摄像头连接。

未来的IP 摄像头产品有望支持 SPE,从而更易于安装,网络视频录像机也将提供电源设备端口。8 和 9 级(48V 稳压电源设备)或14 和15 级(最大50V 至 58V)可支持 IP 摄像头所需的功率等级,该摄像头可能需要高达 52W 的功率才能运行。此功率足以支持大多数摄像头系统,即使是带有内置加热器的摄像头系统也不例外。对于需要升级的建筑物,中间解决方案可使用标准以太网至 SPE 转换器。

GUID-20201002-CA0I-WWWX-CPV4-BGBNRK219CKW-low.gifIP 网络摄像头连接.