ZHCABA6 October 2020 DP83TD510E
HVAC 控制器正得到统一,以控制屋顶单元、冷水机组控制单元、空气处理单元等。HVAC 控制器使用标准以太网与更高级别的楼宇自动化系统(例如楼宇管理系统)进行连接,并以菊花链方式连接多个 HVAC 控制器。为了在任何 HVAC 控制器断电时保持网络连接,机电继电器将输入和输出端口处的以太网信号短路。
HVAC 控制器具有多个模拟、数字或现场总线接口,用于通信或控制可测量温度、湿度和压力等参数的多个传感器(请参阅 HVAC 控制器接口)。传感器可以是采用环路电源的模拟输出,或支持采用单独电源的 0 至 10 W/4 至 20 mA 输出。HVAC 控制器还可以通过通信接口或模拟接头连接到风门、风扇和步进电机驱动器等执行器。在控制器与传感器和执行器之间实现 SPE 连接可简化安装,只需两根电线即可访问边缘设备。
HVAC 控制器接口. 基于 SPE 的检测说明了一个使用湿度传感器的示例实现,其中 I2C 接口连接到具有内置介质访问控制器 (MAC) 的微控制器 (MCU)。SPE PHY(10BASE-T1L 或 10BASE-T1S)连接到 MCU 的内置 MAC,而具有直流/直流转换器的 PoDL 为整个电路供电。该架构提供了多种优势,包括传感器连接器的标准化、可重复使用的硬件、传感器和硬件诊断和校准。
基于 SPE 的感测. 在 HVAC 控制器中采用多个 SPE 端口来连接各种传感器和执行器将需要一个应用特定集成电路来实现以太网交换机功能,而这是随时可用的。