ZHCABA6 October   2020 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   SPE 概述
  3.   SPE 的优势
  4.   消防安全应用
  5.   垂直运输应用
  6.   HVAC 应用
  7.   视频监控应用
  8.   总结
  9.   参考文献

本文已在 Electronic Design 中发表,并已授权在此处发布。

以太网已成为主流通信协议,处于楼宇自动化控制金字塔的顶端。最近,电气和电子工程师协会 (IEEE) 定义了一项新的以太网标准 IEEE 802.3.cg,通过单对平衡导体实现 10 Mb/s 的运行速度以及相关的电力输送。单线对电缆现可同时支持数据传输和电力输送,所以采用该标准可显著节约成本,并且在楼宇自动化应用中更易于安装。

边缘设备正在努力实现以太网功能。楼宇自动化领域当前使用多种通信网络,例如暖通空调 (HVAC) 应用使用 Modbus,访问控制使用 BACnet,照明使用 LonWorks,消防安全使用以太网。这种网络碎片化需要使用网关来执行协议转换,以在楼宇自动化控制金字塔的顶部统一合并网络。最终用户必须相应地管理复杂的系统。

各种通信网络存在的原因包括需要更长的通信距离、多点连接、供电方案和支持独特的协议。单线对以太网 (SPE) 可以满足上述的许多需求。在边缘设备中实现以太网功能可以带来诸多好处,例如直接访问控制系统、状态更新、预测性维护、硬件标准化以及跨各种系统的互操作性。