ZHCABA0 August   2021 MCF8316A , MCT8316A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概念
    1. 2.1 利用无传感器场定向控制电机驱动器来优化声学性能 (MCF8316A)
      1. 2.1.1 PWM 调制方案
      2. 2.1.2 死区时间补偿
      3. 2.1.3 利用 MCF8316A 优化声学性能前后的可闻噪声比较
    2. 2.2 利用无传感器梯形控制电机驱动器优化声学性能 (MCT8316A)
      1. 2.2.1 120° 梯形换向方案
      2. 2.2.2 可变换向方案
      3. 2.2.3 采用 MCT8316A 时 120° 换向和可变换向之间的可闻噪声比较
    3. 2.3 比较无传感器 FOC 电机驱动器 (MCF8316A) 和 180° 正弦电机驱动器 (DRV10987) 之间的声学性能
  5. 3总结
  6. 4参考文献

引言

在电机驱动器应用中,噪音是指电机换向和谐波频率造成的可闻噪声。电机相电流中的任何失真都会造成可闻噪声。电机中的定子励磁会在可闻频率范围内产生机械谐振,进而导致出现可闻噪声。当电机以较低速度运行时,能够清楚地听到电机换向造成的噪音。在较高的电机频率下,气体或液体流动噪声会掩盖换向噪声。对于洗衣机、烘干机、空气净化器、真空吸尘器和笔记本电脑风扇等家居应用,提高声学性能非常重要。借助控制技术阻断噪声、对噪声进行整形或避免噪声,从而最大限度地减少可闻噪声。借助 MCF8316A 和 MCT8316A 器件,系统设计人员可以通过连续 PWM 调制、死区时间补偿和可变换向模式等控制技术最大限度地降低可闻噪声。