ZHCABA0 August   2021 MCF8316A , MCT8316A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概念
    1. 2.1 利用无传感器场定向控制电机驱动器来优化声学性能 (MCF8316A)
      1. 2.1.1 PWM 调制方案
      2. 2.1.2 死区时间补偿
      3. 2.1.3 利用 MCF8316A 优化声学性能前后的可闻噪声比较
    2. 2.2 利用无传感器梯形控制电机驱动器优化声学性能 (MCT8316A)
      1. 2.2.1 120° 梯形换向方案
      2. 2.2.2 可变换向方案
      3. 2.2.3 采用 MCT8316A 时 120° 换向和可变换向之间的可闻噪声比较
    3. 2.3 比较无传感器 FOC 电机驱动器 (MCF8316A) 和 180° 正弦电机驱动器 (DRV10987) 之间的声学性能
  5. 3总结
  6. 4参考文献

可变换向方案

在可变换向方案中,MCT8316A 器件会根据电机频率,在 120° 和 150° 梯形换向之间动态切换。在较低速度下,该器件会以 150° 模式工作,而在较高速度下,则会切换至 120° 模式。在 120° 换向模式下,当电机相位因为储存的电感电流而进入高阻态状态时,相电流中会出现扭矩纹波,进而导致声学噪声。为了减少扭矩纹波的影响并改善声学噪声性能,MCT8316A 器件会在可变换向模式下延长 120° 驱动时间并在进入高阻态前逐渐减少占空比,从而减小相电流。在此模式下,相位会在 30° 和 60° 之间处于高阻态,并且该窗口大小会根据速度进行动态调整,当窗口尺寸较小时,可以获得理想的声学性能。图 2-8 展示了 150° 换向模式下的相电流与电流波形 FFT。在 150° 换向模式中,相电流形状更像正弦波形。

图 2-8 相电流波形与 FFT - 150° 梯形换向