ZHCABA0 August   2021 MCF8316A , MCT8316A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概念
    1. 2.1 利用无传感器场定向控制电机驱动器来优化声学性能 (MCF8316A)
      1. 2.1.1 PWM 调制方案
      2. 2.1.2 死区时间补偿
      3. 2.1.3 利用 MCF8316A 优化声学性能前后的可闻噪声比较
    2. 2.2 利用无传感器梯形控制电机驱动器优化声学性能 (MCT8316A)
      1. 2.2.1 120° 梯形换向方案
      2. 2.2.2 可变换向方案
      3. 2.2.3 采用 MCT8316A 时 120° 换向和可变换向之间的可闻噪声比较
    3. 2.3 比较无传感器 FOC 电机驱动器 (MCF8316A) 和 180° 正弦电机驱动器 (DRV10987) 之间的声学性能
  5. 3总结
  6. 4参考文献

死区时间补偿

在半桥桥臂上,高侧和低侧 MOSFET 的开关瞬间之间会存在死区时间,以避免发生电流击穿。由于存在死区时间插入,相节点上的预期电压与施加的电压会因相电流方向而异。相节点电压失真会在相电流中引入不必要的失真,进而导致可闻噪声。MCF8316 器件集成了专有死区时间补偿技术,利用谐振控制器将相电流中的谐波分量控制为零,从而确保缓解死区时间导致的电流失真。Iq 和 Id 控制路径中都包含谐波控制器。图 2-4 展示了禁用死区时间补偿时的相电流波形与相电流 FFT。图 2-5 展示了启用死区时间补偿时的相电流波形与相电流 FFT。在以下图片中,PWM 输出频率设为 60 kHz,死区时间设为 500 ns。电机频率为 12 Hz。如图中电流波形的 FFT 所示(信号以粉色显示),在启用死区补偿后,相电流波形变得更加干净。

图 2-4 相电流波形与 FFT - 死区时间补偿禁用时
图 2-5 相电流波形与 FFT - 死区时间补偿启用时.