ZHCABA0 August 2021 MCF8316A , MCT8316A
MCF8316 器件支持连续与非连续空间矢量 PWM 调制方案。在连续 PWM 调制中,所有三个相位都会同时按照定义的开关频率进行脉宽调制。在非连续 PWM 调制中,其中一个相位会在 120° 电气周期内钳位至地,而另外两个相位会进行脉宽调制。图 2-1 展示了不同调制方案中调制后的平均相位电压。
在连续空间矢量调制方案中,相电流波形整形将为正弦形状且没有失真。在非连续空间矢量调制方案中,低电感电机预计会存在相电流失真,因为只有两个相位会进行脉宽调制。图 2-2 展示了非连续 PWM 调制模式下的相电流波形与相电流快速傅里叶变换 (FFT)。图 2-3 展示了连续 PWM 调制模式下的相电流波形与相电流 FFT。与非连续调制模式中的相电流波形相比,连续调制模式中的相电流波形会更加干净,也更像正弦形状。