ZHCABA0 August   2021 MCF8316A , MCT8316A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概念
    1. 2.1 利用无传感器场定向控制电机驱动器来优化声学性能 (MCF8316A)
      1. 2.1.1 PWM 调制方案
      2. 2.1.2 死区时间补偿
      3. 2.1.3 利用 MCF8316A 优化声学性能前后的可闻噪声比较
    2. 2.2 利用无传感器梯形控制电机驱动器优化声学性能 (MCT8316A)
      1. 2.2.1 120° 梯形换向方案
      2. 2.2.2 可变换向方案
      3. 2.2.3 采用 MCT8316A 时 120° 换向和可变换向之间的可闻噪声比较
    3. 2.3 比较无传感器 FOC 电机驱动器 (MCF8316A) 和 180° 正弦电机驱动器 (DRV10987) 之间的声学性能
  5. 3总结
  6. 4参考文献

120° 梯形换向方案

在 120° 换向方案中,每半个电气周期内,每个电机相位都会在 120° 时被驱动并在 60° 时进入高阻态,进而导致电机出现六种不同的换向状态。图 2-7 展示了 120° 换向模式中的相电流与电流波形 FFT。

图 2-7 相电流波形与 FFT - 120° 梯形换向