ZHCABA0 August   2021 MCF8316A , MCT8316A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概念
    1. 2.1 利用无传感器场定向控制电机驱动器来优化声学性能 (MCF8316A)
      1. 2.1.1 PWM 调制方案
      2. 2.1.2 死区时间补偿
      3. 2.1.3 利用 MCF8316A 优化声学性能前后的可闻噪声比较
    2. 2.2 利用无传感器梯形控制电机驱动器优化声学性能 (MCT8316A)
      1. 2.2.1 120° 梯形换向方案
      2. 2.2.2 可变换向方案
      3. 2.2.3 采用 MCT8316A 时 120° 换向和可变换向之间的可闻噪声比较
    3. 2.3 比较无传感器 FOC 电机驱动器 (MCF8316A) 和 180° 正弦电机驱动器 (DRV10987) 之间的声学性能
  5. 3总结
  6. 4参考文献

比较无传感器 FOC 电机驱动器 (MCF8316A) 和 180° 正弦电机驱动器 (DRV10987) 之间的声学性能

如图 2-10 所示,我们通过测量笔记本电脑风扇电机在不同电机频率条件下的可闻噪声(以 dBA 为单位),比较了 MCF8316A 与 DRV10987 之间的声学噪声。与 DRV10987 器件相比,MCF8316A 器件在 115Hz 时具有 2.71 dBA 的噪声,因此运行更安静。借助 PWM 调制和死区时间补偿技术,MCF8316A 能够优化较低速度条件下的声学噪声。

图 2-10 MCF8316A 与 DRV10987 之间的可闻噪声比较