ZHCAB97 July 2021 INA101 , INA103 , INA111 , INA114 , INA115 , INA118 , INA121 , INA122 , INA125 , INA126 , INA128 , INA128-HT , INA129 , INA129-EP , INA129-HT , INA141 , INA155 , INA156 , INA1620 , INA163 , INA1650 , INA166 , INA188 , INA2126 , INA2128 , INA2141 , INA217 , INA2321 , INA2331 , INA2332 , INA317 , INA321 , INA322 , INA326 , INA327 , INA330 , INA331 , INA332 , INA333 , INA333-HT , INA333-Q1 , INA337 , INA338 , INA818 , INA819 , INA821 , INA823 , INA826 , INA826S , INA827 , INA828 , INA848 , INA849
仪表放大器是两级电路,用于在存在共模电压的情况下提取和放大差分输入信号,如图 1-1 所示。第一级构成一个可放大差分信号的高输入阻抗电路,但会通过共模信号而不进行放大。该设计的第二级通常是一个差分放大器,在很大程度上去除共模信号,同时使输出参考特定的基准电压。