ZHCAB97 July   2021 INA101 , INA103 , INA111 , INA114 , INA115 , INA118 , INA121 , INA122 , INA125 , INA126 , INA128 , INA128-HT , INA129 , INA129-EP , INA129-HT , INA141 , INA155 , INA156 , INA1620 , INA163 , INA1650 , INA166 , INA188 , INA2126 , INA2128 , INA2141 , INA217 , INA2321 , INA2331 , INA2332 , INA317 , INA321 , INA322 , INA326 , INA327 , INA330 , INA331 , INA332 , INA333 , INA333-HT , INA333-Q1 , INA337 , INA338 , INA818 , INA819 , INA821 , INA823 , INA826 , INA826S , INA827 , INA828 , INA848 , INA849

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1仪表放大器的典型运行原理
  4. 2问题说明
  5. 3常见错误
  6. 4建议解决方案
  7. 5元件选型和权衡
  8. 6常见应用
  9. 7结论

建议解决方案

此问题的简单解决方案是将一个电阻器从每个 IA 输入连接到系统接地或其他偏置电压。此解决方案提供了一种让输入偏置电流正确偏置 IA 输入的方法。在双电源配置(图 4-1A 显示了示例原理图)中,每个电阻器都接地。在单电源配置中,为了最大限度地扩大输入电压范围,输入偏置电阻器通常连接到 1/2 Vs (Vbias),如图 4-1B 所示。连接 1/2 Vs 有一个辅助用途,因为典型的 IA 输入摆幅通常无法一直达到电源轨。因此,将电阻器连接到 1/2 Vs 可最大限度地扩大 IA 输入动态范围。同样,由于 IA 的输出摆幅无法达到电源轨,将基准电压 (Vref) 连接到 1/2 Vs 可最大限度地提高输出电压动态摆幅。请注意,Vref 和 Vbias 都必须能够灌入和拉出电流;因此,在此处使用低压降稳压器 (LDO) 可能是无法接受的,因为 LDO 只能拉出电流。若要驱动 IA 上的基准引脚,通常需要使用缓冲器或电压基准。

图 4-1 单电源和双电源配置的正确交流耦合